Registro
Condiciones del filtro
  • Torque value max(Nm)
  • Internal hexagon(mm)
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 5 días laborables

    Interchangeable Blade, Hexagon Ball End, for Torque Screwdriver with Long Handle

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 5 candidatos encontrados.
      Cantidad:

      Lista de números de pieza

      Número de artículos
      Relacionado

      Torque value max

      (Nm)

      Internal hexagon

      (mm)

      Cantidad mínima de pedido
      0.4
      1.5
      1 piezas
      0.9
      2
      1 piezas
      2
      2.5
      1 piezas
      3.8
      3
      1 piezas
      8
      4
      1 piezas
      Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
      Fecha de envío estándar
      4.96 €
      ( 5.90 € )
      5 días laborables
      4.96 €
      ( 5.90 € )
      5 días laborables
      4.96 €
      ( 5.90 € )
      5 días laborables
      4.96 €
      ( 5.90 € )
      5 días laborables
      4.96 €
      ( 5.90 € )
      5 días laborables

      Información detallada

      Información básica

      Simplifies your work: The ball end facilitates access to screws and allows you to work at an angle of up to 25°.

      Increases your efficiency: Extra slim blade geometry is particularly suitable for applications with confined narrow access.

      Application: For controlled fastening with the pre-set torque.

      Extra: The ball end enables the user to work at angles up to 25°.