¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español!
Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.
Número de pieza |
---|
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos) | Fecha de envío estándar |
---|
8.45 € ( 10.06 € ) | 4 días laborables |
8.71 € ( 10.36 € ) | 4 días laborables |
9.90 € ( 11.78 € ) | 4 días laborables |
10.85 € ( 12.91 € ) | 4 días laborables |
10.11 € ( 12.03 € ) | 4 días laborables |
10.99 € ( 13.08 € ) | 4 días laborables |
12.38 € ( 14.73 € ) | 4 días laborables |
12.06 € ( 14.35 € ) | 4 días laborables |
13.19 € ( 15.70 € ) | 4 días laborables |
14.22 € ( 16.92 € ) | 4 días laborables |
11.77 € ( 14.01 € ) | 4 días laborables |
13.14 € ( 15.64 € ) | 4 días laborables |
14.03 € ( 16.70 € ) | 4 días laborables |
16.36 € ( 19.47 € ) | 4 días laborables |
18.37 € ( 21.86 € ) | 4 días laborables |
20.94 € ( 24.92 € ) | 4 días laborables |
16.36 € ( 19.47 € ) | 4 días laborables |
18.75 € ( 22.31 € ) | 4 días laborables |
20.94 € ( 24.92 € ) | 4 días laborables |
29.59 € ( 35.21 € ) | 4 días laborables |
22.02 € ( 26.20 € ) | 4 días laborables |
24.52 € ( 29.18 € ) | 4 días laborables |
26.76 € ( 31.84 € ) | 4 días laborables |
Material: Tempered steel, forged, slot flats milled, black oxide finish.
Tensile strength:
Up to M12: strength 10.9. Above M12: strength 8.8.
Suitable for Tee slots DIN 650 / ISO 299.
More sizes up to M36 x 600mm on request.
* These dimensions are not part of the DIN.