Registro
Condiciones del filtro

Dial Caliper ID/OD Carbide Tipped Jaws

Número de pieza:

Sin liquidar. 4 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Relacionado

    Auto Power OFF After 20 Min. Non Use

    Data Output

    Depth Bar

    Graduation

    Locking Screw

    Low Voltage Alarm

    ORIGIN (ABS-Zero)

    Max. Permissible Error E MPE

    (inch)

    Max. Permissible Error S MPE

    (inch)

    OFFSET

    (inch)

    Range

    (inch)

    Max. Permissible Error E MPE

    (mm)

    Max. Permissible Error S MPE

    (mm)

    Range

    (mm)

    Protection

    Mass

    (g)

    Thumb roller

    Cantidad mínima de pedido
    -
    -
    flat
    0.02 mm, 2 mm/rev
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    ±0.03
    ±0.05
    0-150
    -
    175
    -
    1 piezas
    -
    -
    flat
    0.001 inch, 0.1 inch / rev
    Yes
    -
    -
    ±0.002
    ±0.0025
    -
    0-12
    -
    -
    -
    -
    370
    Yes
    1 piezas
    Yes
    Yes
    -
    -
    -
    Yes
    Yes
    -
    ±0.0015
    0.4
    0.804-6
    -
    -
    -
    IP67
    157
    Yes
    1 piezas
    -
    -
    flat
    0.001 inch, 0.2 inch /rev
    Yes
    -
    -
    ±0.002
    ±0.0025
    -
    0-8
    -
    -
    -
    -
    185
    Yes
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    425.00 €
    ( 505.75 € )
    5 días laborables
    425.00 €
    ( 505.75 € )
    5 días laborables
    556.00 €
    ( 661.64 € )
    5 días laborables
    915.00 €
    ( 1,088.85 € )
    60 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    These dial calipers allows you to take reliable measurements and offers you the following benefits:
    - Ultra-smooth sliding and high shock protection.
    - Easy to read dial with large character height.