Registro
Condiciones del filtro

Digital Micrometer Interchangeable Anvil (340-521)

Número de pieza:

340-521
Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    340-521
    Relacionado

    Digital Step

    (inch)

    Flatness

    (µm)

    Flatness

    (inch)

    Inch-Metric

    Interchangeable Anvils

    Limit of Error

    (µm)

    Limit of Error

    (inch)

    Mass

    (kg)

    Parallelism

    (inch)

    Protection

    Range

    (inch)

    Range

    (mm)

    Scale

    Setting Standard

    Spindle Feed Error

    (inch)

    Parallelism

    (μm)

    Spindle Feed Error

    (μm)

    Battery life

    Cantidad mínima de pedido
    -
    1
    -
    Metric
    4
    ±11
    -
    4.1
    -
    -
    -
    400-500
    Thimble and sleeve satin chrome finish, ø21 mm
    4 (400, 425, 450, 475 mm)
    -
    7
    3
    Approx. 1.8 years
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    1,435.00 €
    ( 1,707.65 € )
    5 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    This Digimatic Micrometer offers you an extra wide measuring range, and has the following benefits:
    - Easy, interchangeable anvils allow a wide range of measurements
    - Ratchet stop for constant force