Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Confirmado
100%
  • Accuracy (µm)
  • Diameter (D) (mm)
  • Flatness (µm)
  • Inch-Metric
  • Length (L) (mm)
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 60 días laborables

    Micrometer Setting Standard (167-378)

    Número de pieza:

    167-378
    Despejar
    • Precio unitario (IVA no incluidos)
      759.00 €
    • Total (IVA no incluidos)
      759.00 €
      Precio IVA incluidos:
      903.21 €
    • Días previstos de envío
      60 días laborables
      Fecha de envío de referencia: 26.01.2026
    Cantidad:
    Cantidad1 - 100101+
    Precio unitario (IVA no incluidos)
    (Precio unitario IVA incluidos)
    759.00 €
    (
    903.21 €
    )
    759.00 €
    (
    903.21 €
    )
    Días de envío60 días

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    167-378
    Relacionado

    Set Content

    L

    Accuracy

    (µm)

    Accuracy

    (inch)

    Accuracy

    (mm)

    Diameter (D)

    (inch)

    Diameter (D)

    (mm)

    Flatness

    (µm)

    Flatness

    (inch)

    Inch-Metric

    Length (L)

    (inch)

    Length (L)

    (mm)

    Parallelism

    (inch)

    Parallelism

    (μm)

    Size d

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    -
    -
    ±28
    -
    -
    -
    11.9
    0.3
    -
    Metric
    -
    1350
    -
    2
    -
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    759.00 €
    (
    903.21 €
    )
    60 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    A Mitutoyo precision length standard for accurately setting a micrometer at the start or end of its measuring range. Can also be used for setting other types of continuous-scale measuring instruments at a certain point within the measuring range when wishing to use the narrow-range accuracy capabilities of that instrument.

    No se han encontrado productos similares para este artículo.
    Se ha confirmado el número de pieza