Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Confirmado
100%
  • Inch-Metric
  • Type
  • Nominal Size Diameter D (inch)
  • Diameter D (inch)
  • Warranted Calibration Surface K (mm)
  • Roundness / Cylindricity (inch)
  • Tolerance Nominal Size / Marked Diameter (inch)
  • Uncertainty of Marked Diameter (inch)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 60 días laborables

Setting Ring, Steel (177-293)

Número de pieza:

177-293
Despejar
  • Precio unitario (IVA no incluidos)
    281.00 €
  • Total (IVA no incluidos)
    281.00 €
    Precio IVA incluidos:
    334.39 €
  • Fecha de envío de referencia: 19.02.2026
    60 días laborables (Fecha de envío)
    La mercancía está siendo enviada desde Fráncfort del Meno
Cantidad:
Cantidad1 - 100101+
Precio unitario (IVA no incluidos)
(Precio unitario IVA incluidos)
281.00 €
(
334.39 €
)
281.00 €
(
334.39 €
)
Días de envío60 días

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
177-293
Relacionado

Inch-Metric

Type

Nominal Size Diameter D

(mm)

Nominal Size Diameter D

(inch)

Diameter D

(mm)

Diameter D

(inch)

Roundness / Cylindricity

(µm)

Tolerance Nominal Size / Marked Diameter

(µm)

Uncertainty of Marked Diameter

(µm)

Warranted Calibration Surface K

(mm)

Roundness / Cylindricity

(inch)

Tolerance Nominal Size / Marked Diameter

(inch)

Uncertainty of Marked Diameter

(inch)

Cantidad mínima de pedido
Inch
A
-
2.4
-
2.4
-
-
-
12.6
0.00004
±0.0008
0.00006
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
281.00 €
(
334.39 €
)
60 días laborables

Información detallada

Información básica

Used for quick and accurate setting of 2-Point Inside Measuring Instruments and 2-Point/3-Point Inside Micrometers
Nominal diameter is marked in 0.001 mm increments
- Steel Setting Rings are available from 1 mm up to 300 mm and Ceramic Setting Rings from 4 mm up to 45 mm