Registro
Confirmado

Stylus M5 Ruby Ball, Carbide Stem (K651516)

Stylus M5 Ruby Ball, Carbide Stem K651516

Número de pieza:

K651516
Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K651516
    Relacionado

    Additional Spec

    Ball Diameter

    (mm)

    Base Diameter

    (mm)

    Base Material

    Description Protocol System

    Diameter

    (mm)

    Hexagon

    ITP Code No.

    Length

    (mm)

    Length 1

    (mm)

    Length 2

    (mm)

    Qmark Code No.

    Renishaw Code No.

    Stem Diameter

    (inch)

    Tool Bore Diameter

    (mm)

    Zeiss Code No.

    Mass

    (g)

    Effective Measurement Length

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    -
    3
    10
    Titanium
    01-M5-R3-L100-ML55-SWC1,5-BTi10
    -
    -
    TH M5 030 10 101
    -
    -
    -
    -
    A-5003-5254
    -
    3.1
    -
    10.13
    55
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    144.47 €
    ( 171.92 € )
    60 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    Straight styli are used to detect easily reachable features on the measured surface.

    Se ha confirmado el número de pieza