SMC - Expertos líderes con pasión por la automatización industrial
SMC se fundó en 1959, en Tokio, Japón, como fabricante de Filtros de Metal sinterizado y sistemas de filtración. La evolución desde la neumática básica hasta soluciones de automatización más sofisticadas ha otorgado a SMC una cuota de mercado global del 30 % y del 65 % en el mercado japonés.
Con 12,000 productos básicos y más de 700,000 variaciones, SMC ofrece soluciones que abarcan desde la preparación de aire, instrumentación, hasta válvulas y actuadores, cubriendo prácticamente cada paso del proceso de automatización.
Explore nuestra selección de productos de la marca SMC.

SMC combina muchos años de experiencia con una visión clara de la automatización práctica. La empresa es conocida por sus soluciones que no solo funcionan con precisión técnica, sino que también impresionan en el uso industrial diario por su fiabilidad, eficiencia energética y diseño inteligente. Con una amplia gama de componentes neumáticos y eléctricos, SMC es capaz de satisfacer los diversos requisitos de los entornos de producción modernos.
Especialmente llamativo es el enfoque de hacer que la tecnología compleja sea comprensible, modular y adaptable. La investigación, el desarrollo continuo y un alto grado de integración vertical garantizan que los productos de SMC funcionen de manera consistente incluso en condiciones exigentes. El resultado es una cartera que se adapta perfectamente tanto a procesos estandarizados como a aplicaciones individuales.

En este artículo técnico, SMC destaca las ventajas de la tecnología de accionamiento eléctrico: control preciso de la posición, diseños compactos y capacidad para controlar los movimientos de forma eficiente, sin necesidad de recurrir a la neumática tradicional.
También muestra cómo las modernas tecnologías de control (por ejemplo, EtherCAT, PROFINET o IO-Link), combinadas con componentes robustos y protegidos por IP, facilitan la integración en los sistemas industriales. El resultado: soluciones de automatización más económicas, potentes y flexibles.

SMC ofrece acceso a más de 12 000 modelos básicos con más de 700 000 variantes, que van desde válvulas y cilindros hasta dispositivos de control de temperatura. Gracias a esta enorme variedad y profundidad técnica, los diseñadores y compradores pueden encontrar exactamente los componentes adecuados para su aplicación, con una rápida disponibilidad y un completo soporte CAD.
Desde su fundación en 1959, SMC ha combinado la excelencia técnica con la capacidad de innovación. Con cinco centros técnicos en todo el mundo, dos de ellos en Europa, y unos altos estándares de calidad y sostenibilidad, SMC desarrolla soluciones de automatización que se adaptan con precisión a las necesidades industriales.
Gracias a nuestra colaboración con SMC, usted se beneficia de un líder tecnológico mundial con una amplia red de servicios y una completa gama de productos. Esta colaboración permite ofrecer soluciones de automatización a medida, una gran fiabilidad en las entregas y un asesoramiento técnico de alto nivel.

Cilindros, actuadores rotativos

Componentes de conexión de cilindros

Filtros, reguladores, lubricadores

Válvulas de solenoide

Válvulas electromagnéticas

Racores para tuberías neumáticas

Controladores de velocidad

Silenciadores

Válvulas de tipo manual, válvulas de tipo mecánico

Tubos

Productos de fluorresina para productos químicos

Sensores de presión, caudal

Secadores

Compresores / sopladores

Otros dispositivos neumáticos