Registro

Strike Plate

A strike plate is a metal fitting that mainly receives the latch of a door, etc. The material used is stainless steel, which has excellent corrosion resistance, and is characterized by being resistant to damage. The type that is attached to a door frame with screws, etc. is also called a strike or striker. It is a measure to prevent a door from opening due to the latch bolt or dead bolt jumping out of the lock. There is also a type that catches with a single action when a handle is pushed, and a strike plate for punching through.
    Fabricante
    Nombre de la serie
    CAD
    Precio (IVA no incluidos)
    Fecha de envío normal
    3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D3D3D-
    12.79 €-
    5.56 €
    50.02 €-
    2.47 €-
    9.62 €
    9.32 €
    4.25 €
    3.67 €
    31.92 €
    16.71 €
    16.71 €-
    23.22 €
    2.52 €-
    18.32 €
    Precio especial
    5.81 €
    Precio especial
    1.65 €-
    101.73 €-
    1.14 €-
    Precio especial
    1.93 €-
    44.23 €-
    126.07 €
    12.50 €-
    10 días laborables
    10 días laborables
    10 días laborables
    10 días laborables
    10 días laborables
    10 días laborables
    10 días laborables
    6 días laborables
    6 días laborables
    10 días laborables
    6 días laborables
    10 días laborables
    6 días laborables
    Artículo en stock - 1 día laborable
    Posible envío el mismo día
    Artículo en stock - 1 día laborable
    Posible envío el mismo día
    10 días laborables
    16 días laborables
    Artículo en stock - 1 día laborable
    Algunos artículos se pueden enviar el mismo día
    6 días laborables
    10 días laborables
    10 días laborables
    6 días laborables