Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

U-Shaped Plastic Covers

    • Plastic Cover Plates / U-Shaped
      • Order quantities extended (D-JIT)

      MISUMI

      Plastic Cover Plates / U-Shaped

      [Features] U-shaped resin cover plate made of acrylic and PET materials.
      Más información
      Fecha de envío normal:
      6 días laborables
      Configurar
    • Covering hood EMG, 15 mm

        PHOENIX CONTACT

        Covering hood EMG, 15 mm

        [Specifications]・Product size (height)(mm): 15, 30, 75・Product size (width)(mm): 15-125・Enclosure type (category): DIN rail casing (cover)・Housing material: PC[Features]・Covering hood, for the contact and dust-protected encapsulation of the components, in transparent design
        Más información
        Precio (IVA no incluido) a partir de:
        4.16 €
        Fecha de envío normal:
        47 días laborables
        Configurar
      • Covering hood EMG, 7,5 mm
        • Volume Discount

        PHOENIX CONTACT

        Covering hood EMG, 7,5 mm【1 a 5 piezas】

        [Specifications]・Product size (height)(mm): 7.5-75・Product size (width)(mm): 7.5-100・Enclosure type (category): DIN rail casing (cover)・Housing material: PC[Features]・Covering hood, for the contact and dust-protected encapsulation of the components, in transparent design
        Más información
        Precio (IVA no incluido) a partir de:
        2.78 €
        Fecha de envío normal:
        7 días laborables
        Configurar