Fabricante |
---|
Nombre de la serie |
CAD |
---|
Precio (IVA no incluidos) |
Fecha de envío normal |
Heavy-load punches |
Shank type |
Jector |
Tip shape |
Material |
Surface treatment |
Shank (mounting part) shape |
2D/3D | 2D/3D | 2D/3D | 2D/3D | 2D/3D | 2D/3D | 2D/3D | 2D/3D | 2D/3D | 2D/3D | 2D/3D | 2D/3D | 2D/3D | 2D/3D | 2D/3D | 2D/3D | 2D/3D |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto |
No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Double-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped |
None | Standard type / Spring reinforced type | None | Standard type / Spring reinforced type | None | None | Standard type / Spring reinforced type | None | None | Standard type / Spring reinforced type | Large-diameter pin type | None | Standard type / Spring reinforced type | Standard type / Spring reinforced type | None | None | Standard type / Spring reinforced type |
A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent |
None | None | None | None / WPC | None | Lapping | Dicoat | None | Dicoat | Lapping | None / Lapping | WPC | None | WPC | None | WPC | WPC |
Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Key flat | Standard | Standard | Standard | Key flat | Key flat | Key flat | With key flat tap | Standard | Standard |