Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
D | W H | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-700 |
100-135 | 200-299 | ー | ー | ー | ー | ー |
300-399 | ー | ー | ー | ー | ー | |
400-499 | ||||||
500-599 | ||||||
600-699 | ||||||
700-800 | ||||||
140-155 | 200-299 | ー | ー | ー | ー | ー |
300-399 | ー | ー | ー | ー | ー | |
400-499 | ||||||
500-599 | ||||||
600-699 | ||||||
700-800 | ||||||
160-195 | 200-299 | ー | ー | ー | ー | ー |
300-399 | ー | ー | ー | ー | ー | |
400-499 | ||||||
500-599 | ||||||
600-699 | ||||||
700-800 | ||||||
200-245 | 200-299 | ー | ー | ー | ー | ー |
300-399 | ー | ー | ー | ー | ー | |
400-499 | ||||||
500-599 | ||||||
600-699 | ||||||
700-800 | ||||||
250-295 | 200-299 | ー | ー | ー | ー | ー |
300-399 | ー | ー | ー | ー | ー | |
400-499 | ||||||
500-599 | ||||||
600-699 | ||||||
700-800 | ||||||
300-350 | 200-299 | ー | ー | ー | ー | ー |
300-399 | ー | ー | ー | ー | ー | |
400-499 | ー | |||||
500-599 | ー | |||||
600-699 | ー | |||||
700-800 | ー | |||||
355-400 | 200-299 | ー | ー | ー | ー | ー |
300-399 | ー | ー | ー | ー | ー | |
400-499 | ー | ー | ||||
500-599 | ー | ー | ||||
600-699 | ー | ー | ||||
700-800 | ー | ー |
Plate Thickness | Door | 2.3 mm |
Main Body | 2.3 mm | |
Intermediate Plate | 2.3 mm | |
Material | Door / Main Body / Intermediate Plate | SPHC |
Size | Range | Unit |
W (width) | 200 to 700 mm | 1 mm |
H (height) | 400 to 800 mm | 1 mm |
D (depth) | 100 to 400 mm | 5 mm |
If H exceeds 600 mm, 3 screws are used for fastening |
Part Number
|
---|
FTD-[200-700/1]-[400-800/1]-[100-400/5]-[E,G,K] |
FTD-NS-[200-700/1]-[400-800/1]-[100-400/5] |
Part Number | Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | Paint | #2 | #3 | #4 | #5 | E | G | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Days | 10 | Powder Paint | 200 ~ 700 | 400 ~ 800 | 100 ~ 400 | - | E | G | K | ||
1 | 8 Days | 10 | Surface Preparation | - | 200 ~ 700 | 400 ~ 800 | 100 ~ 400 | - | - | - |
Loading...
Base Processing
Details of MISUMI's Base Processing Service
Packing Type
Difference between Base Processing and Undercoating
Series Enabling Base Processing
Caution
Material | Iron | Intermediate plate | Iron Substrate | Installation | Indoor |
---|---|---|---|---|---|
Locked Models | Screw-Fastened Model | Draining | Yes | Body Board Thickness(mm) | 2.3 |
Configure