NW Blank Flange

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
NW10-00
NW10-01
NW16-00
NW16-00-6L
NW16-01
NW16-01-6L
NW25-00
NW25-00-6L
NW25-01
NW25-01-6L
NW40-00
NW40-00-6L
NW40-01
NW40-01-6L
NW50-00
NW50-00-6L
NW50-01
NW50-01-6L
NW63-00
NW63-00-6L
NW80-00
NW100-00
NW100-00-6L
NW125-00
NW160-00
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
RoHSFlange Shape Material Flange Size (Nominal) Inner Diameter
(mm)
Flange Outside Diameter A
(φ)
Groove inner diameter C
(φ)

10.38 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (A Groove)Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW1012.2306

9.89 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (No Groove)Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW1012.230-

10.38 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (A Groove)Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW1617.23011

10.12 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (A Groove)[EN 1.4404 Equiv.] Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)NW1617.23011

10.38 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (No Groove)Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW1617.230-

10.62 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (No Groove)[EN 1.4404 Equiv.] Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)NW1617.230-

10.27 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (A Groove)Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW2526.24020

13.01 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (A Groove)[EN 1.4404 Equiv.] Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)NW2526.24020

12.06 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (No Groove)Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW2526.240-

13.01 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (No Groove)[EN 1.4404 Equiv.] Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)NW2526.240-

14.05 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (A Groove)Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW4041.25535

13.60 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (A Groove)[EN 1.4404 Equiv.] Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)NW4041.25535

14.05 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (No Groove)Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW4041.255-

14.27 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (No Groove)[EN 1.4404 Equiv.] Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)NW4041.255-

21.16 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (A Groove)Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW5052.27546

32.09 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (A Groove)[EN 1.4404 Equiv.] Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)NW5052.27546

18.37 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (No Groove)Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW5052.275-

31.63 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (No Groove)[EN 1.4404 Equiv.] Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)NW5052.275-

27.96 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (A Groove)Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW6370.28764

34.30 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (A Groove)[EN 1.4404 Equiv.] Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)NW6370.28764

49.84 €

24.92 €

1 Available Same day

Stock

10[Blank] Blank (A Groove)Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW808311473

61.52 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (A Groove)Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW10010213492

66.95 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (A Groove)[EN 1.4404 Equiv.] Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)NW10010213492

88.53 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (A Groove)Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW125127161117

101.51 €

1 5 Days 10[Blank] Blank (A Groove)Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW160153190143

Loading...

  1. 1

Tech Support

Technical Support
Tel:+49 69 668173-0 / FAX:+49 69 668173-360