Joint for Sanitary Piping - Weld-on Ferrule -

Joint for Sanitary Piping - Weld-on Ferrule -
The brand name products handled by Misumi VONA are carefully selected from Asian manufactures' products that are growing rapidly due their ability to meet customer needs. Please select in accordance with your various use scenarios. CSE Co. manufactures their own products and is providing OEM, ODM, exports, etc. from Taiwan to the world. In addition to becoming ISO9001:2008 certified and providing high quality products, we have just become ISO9002 certified, and are very particular about our product quality.

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
14AMPA-05
14AMPA-08
14AMPA-10
14AMPA-15
14AMPA-20
14AMPA-25
14AMPA-30
14AMPA-40
14AMPAS-05
14AMPAS-08
14AMPAS-10
14AMPAS-15
14AMPAS-20
14AMPAS-25
14AMPAS-30
14AMPAS-40
14MMPA-05
14MMPA-08
14MMPA-10
14MMPA-15
14MMPA-20
14MMPA-25
14MMPA-30
14MMPA-40
14MMPAS-05
14MMPAS-08
14MMPAS-10
14MMPAS-15
14MMPAS-20
14MMPAS-25
14MMPAS-30
14MMPAS-40
14WMPA-05
14WMPA-08
14WMPA-10
14WMPA-15
14WMPA-20
14WMPA-25
14WMPA-30
14WMPA-40
14WMPAS-05
14WMPAS-08
14WMPAS-10
14WMPAS-15
14WMPAS-20
14WMPAS-25
14WMPAS-30
14WMPAS-40
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Nominal O.D. D Range Fitting Material Nominal O.D. D
(Ø)
L
(mm)
Applicable Nominal Dia. (inch)

10.34 €

1 12 Days Less than 1.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)12.7528.61/2

10.34 €

1 12 Days Less than 1.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)19.0528.63/4

10.34 €

1 16 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)25.428.61

10.34 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)38.128.61 1/2

11.25 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)50.828.62

16.86 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)63.528.62 1/2

18.56 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)76.228.63

23.33 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)101.628.64

11.82 €

1 12 Days Less than 1.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)12.7528.61/2

11.82 €

1 12 Days Less than 1.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)19.0528.63/4

11.82 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)25.428.61

11.82 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)38.128.61 1/2

13.17 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)50.828.62

20.68 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)63.528.62 1/2

22.68 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)76.228.63

42.53 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)101.628.64

9.96 €

1 12 Days Less than 1.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)12.7521.51/2

9.96 €

1 12 Days Less than 1.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)19.0521.53/4

9.96 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)25.421.51

9.96 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)38.121.51 1/2

10.83 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)50.821.52

15.94 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)63.521.52 1/2

17.28 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)76.221.53

20.94 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)101.621.54

11.61 €

1 12 Days Less than 1.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)12.7521.51/2

11.61 €

1 12 Days Less than 1.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)19.0521.53/4

11.61 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)25.421.51

11.61 €

1 16 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)38.121.51 1/2

13.57 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)50.821.52

18.79 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)63.521.52 1/2

20.83 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)76.221.53

25.42 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)101.621.54

9.32 €

1 12 Days Less than 1.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)12.7512.71/2

9.32 €

1 12 Days Less than 1.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)19.0512.73/4

9.32 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)25.412.71

9.32 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)38.112.71 1/2

10.08 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)50.812.72

11.32 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)63.512.72 1/2

16.06 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)76.212.73

19.17 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)101.615.84

10.34 €

1 12 Days Less than 1.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)12.7512.71/2

10.34 €

1 12 Days Less than 1.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)19.0512.73/4

10.34 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)25.412.71

10.34 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)38.112.71 1/2

11.44 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)50.812.72

12.71 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)63.512.72 1/2

18.17 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)76.212.73

24.10 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)101.615.84

Loading...

  1. 1

Basic information

Type Fitting Fitting Shape Straight Connection Type (between Equal Type/Dia. Fittings) Welded Type
Dia., Center Equal Dia. / concentric Surface Treatment Inner and Outer Surface Polishing Type Standard 3A Standard

Tech Support