Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Nominal O.D. D Range | Fitting Material | Nominal O.D. D (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.33 € | 1 | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 101.6 | 28.6 | ||
10.23 € | 1 | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 25 | 28.6 | ||
10.23 € | 1 | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 38 | 28.6 | ||
11.10 € | 1 | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 51 | 28.6 | ||
13.00 € | 1 | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 63.5 | 28.6 | ||
18.56 € | 1 | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 76.1 | 28.6 | ||
42.53 € | 1 | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 101.6 | 28.6 | ||
11.04 € | 1 | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 25 | 28.6 | ||
11.04 € | 1 | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 38 | 28.6 | ||
12.43 € | 1 | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 51 | 28.6 | ||
16.83 € | 1 | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 63.5 | 28.6 | ||
22.68 € | 1 | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 76.1 | 28.6 | ||
20.94 € | 1 | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 101.6 | 21.5 | ||
9.76 € | 1 | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 25 | 21.5 | ||
9.76 € | 1 | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 38 | 21.5 | ||
10.53 € | 1 | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 51 | 21.5 | ||
12.10 € | 1 | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 63.5 | 21.5 | ||
17.28 € | 1 | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 76.1 | 21.5 | ||
25.42 € | 1 | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 101.6 | 21.5 | ||
10.48 € | 1 | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 25 | 21.5 | ||
10.48 € | 1 | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 38 | 21.5 | ||
12.20 € | 1 | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 51 | 21.5 | ||
14.94 € | 1 | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 63.5 | 21.5 | ||
20.83 € | 1 | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 76.1 | 21.5 | ||
19.17 € | 1 | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 101.6 | 15.8 | ||
9.21 € | 1 | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 25 | 15.8 | ||
9.21 € | 1 | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 38 | 15.8 | ||
9.85 € | 1 | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 51 | 15.8 | ||
11.32 € | 1 | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 63.5 | 15.8 | ||
12.20 € | 1 | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 76.1 | 15.8 | ||
24.10 € | 1 | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 101.6 | 15.8 | ||
9.85 € | 1 | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 25 | 15.8 | ||
9.85 € | 1 | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 38 | 15.8 | ||
10.87 € | 1 | 12 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 51 | 15.8 | ||
12.71 € | 1 | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 63.5 | 15.8 | ||
14.30 € | 1 | 12 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 76.1 | 15.8 |
Loading...
Type | Fitting | Fitting Shape | Straight | Connection Type (between Equal Type/Dia. Fittings) | Welded Type |
---|---|---|---|---|---|
Dia., Center | Equal Dia. / concentric | Surface Treatment | Inner and Outer Surface Polishing | Type Standard | SMS Standard |
Configure
Basic Attributes
Nominal O.D. D Range
Fitting Material
Nominal O.D. D(Ø)
L(mm)
Type
Filter by CAD data type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes