Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Nominal O.D. D Range | Fitting Material | Nominal O.D. D (Ø) | Large-Diameter Side Outside Diameter | Small-Diameter Side Outside Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.50 € | 1 | 24 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 101.6 | 101.6 | 51 | ||
54.63 € | 1 | 24 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 101.6 | 101.6 | 63.5 | ||
41.86 € | 1 | 24 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 101.6 | 101.6 | 76.1 | ||
11.88 € | 1 | 24 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 38 | 38 | 25 | ||
14.79 € | 1 | 24 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 51 | 51 | 25 | ||
12.71 € | 1 | 24 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 51 | 51 | 38 | ||
24.67 € | 1 | 24 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 63.5 | 63.5 | 25 | ||
21.25 € | 1 | 24 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 63.5 | 63.5 | 38 | ||
19.36 € | 1 | 24 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 63.5 | 63.5 | 51 | ||
46.88 € | 1 | 24 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 76.1 | 76.1 | 25 | ||
44.99 € | 1 | 24 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 76.1 | 76.1 | 38 | ||
27.67 € | 1 | 24 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 76.1 | 76.1 | 51 | ||
24.83 € | 1 | 24 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 76.1 | 76.1 | 63.5 | ||
70.52 € | 1 | 24 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 101.6 | 101.6 | 51 | ||
64.94 € | 1 | 24 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 101.6 | 101.6 | 63.5 | ||
52.67 € | 1 | 24 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 101.6 | 101.6 | 76.1 | ||
12.43 € | 1 | 24 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 38 | 38 | 25 | ||
16.77 € | 1 | 24 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 51 | 51 | 25 | ||
13.79 € | 1 | 24 Days | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 51 | 51 | 38 | ||
40.75 € | 1 | 24 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 63.5 | 63.5 | 25 | ||
23.42 € | 1 | 24 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 63.5 | 63.5 | 38 | ||
20.83 € | 1 | 24 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 63.5 | 63.5 | 51 | ||
54.31 € | 1 | 24 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 76.1 | 76.1 | 25 | ||
50.34 € | 1 | 24 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 76.1 | 76.1 | 38 | ||
42.32 € | 1 | 24 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 76.1 | 76.1 | 51 | ||
27.67 € | 1 | 24 Days | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 76.1 | 76.1 | 63.5 |
Loading...
Type | Fitting | Fitting Shape | Reducer | Connection Type 1 (Left / Large-Diameter Side) | Welded Type |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type 2 (Right/ Small-Diameter Side) | Welded Type | Dia., Center | Reducing/Concentricity | Surface Treatment | Inner and Outer Surface Polishing |
Type Standard | SMS Standard |
Configure
Basic Attributes
Nominal O.D. D Range
Fitting Material
Nominal O.D. D(Ø)
Large-Diameter Side Outside Diameter
Small-Diameter Side Outside Diameter
Type
Filter by CAD data type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes