Registro
Condiciones del filtro
  • Stock
  • Bore d1(mm)
  • Finish
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • Posible envío el mismo día
    • En el plazo de 7 días laborables
  • Swivel Clamp Connectors / Aluminium / GN 274 / 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912(Lista de números de pieza: 2 página)

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 64 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    Bore d1

    (mm)

    Finish

    Type

    Cantidad mínima de pedido
    50
    BL
    MZ, with centring step
    1 piezas
    50
    SW
    MZ, with centring step
    1 piezas
    50
    BL
    OZ, without centring step (smooth)
    1 piezas
    50
    SW
    OZ, without centring step (smooth)
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    42.48 €
    ( 50.55 € )
    7 días laborables
    42.32 €
    ( 50.36 € )
    7 días laborables
    42.48 €22.51 €
    ( 26.79 € )
    Artículo en stock - 1 día laborableDisponible para envío el mismo día
    42.32 €
    ( 50.36 € )
    7 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    The clamping bore of GN 274 swivel clamp connectors is mechanically machined and designed for construction tubes GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.

    The standard version of the clamping screw is a socket cap screw with hexagonal socket DIN 912. It can be replaced by a clamping kit GN 911 (article code see table of dimensions).

    GN 274 swivel clamp connectors can be assembled with swivel clamp connectors GN 272, GN 276 or GN 278 to create swivel clamp connector joints.