Registro
Condiciones del filtro
  • D
  • Length(mm)
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • H3
  • D2(mm)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Star grips, stainless steel, similar to DIN 6336, Form L, with external thread, inch (06194)

Número de pieza:

Sin liquidar. 2 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

D

Length

(mm)

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

H3

D2

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantidad mínima de pedido
3/8-16
25
50
34
17
18
0.2258
1 piezas
3/8-16
50
50
34
17
18
0.2450
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
25.68 €
( 30.56 € )
4 días laborables
26.57 €
( 31.62 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine construction, rehabilitation and medical technology, food industry, pharmaceutical industry, chemical industry, outdoors

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Form L: with external thread

· Version: polished or abrasive blasted