Número de pieza:
candidatos encontrados.Número de pieza |
---|
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos) | Fecha de envío estándar |
---|
2,981.37 € ( 3,547.83 € ) | 5 días laborables |
1,490.68 € ( 1,773.91 € ) | 5 días laborables |
349.34 € ( 415.71 € ) | 5 días laborables |
3,493.33 € ( 4,157.06 € ) | 8 días laborables |
1,746.67 € ( 2,078.54 € ) | 5 días laborables |
400.52 € ( 476.62 € ) | 5 días laborables |
4,005.17 € ( 4,766.15 € ) | 39 días laborables |
2,002.59 € ( 2,383.08 € ) | 5 días laborables |
262.09 € ( 311.89 € ) | 60 días laborables |
524.19 € ( 623.79 € ) | 5 días laborables |
5,241.78 € ( 6,237.72 € ) | 60 días laborables |
2,620.90 € ( 3,118.87 € ) | 5 días laborables |
310.78 € ( 369.83 € ) | 46 días laborables |
621.58 € ( 739.68 € ) | 5 días laborables |
6,215.75 € ( 7,396.74 € ) | 46 días laborables |
3,107.88 € ( 3,698.38 € ) | 5 días laborables |
454.44 € ( 540.78 € ) | 5 días laborables |
9,088.62 € ( 10,815.46 € ) | 25 días laborables |
4,544.32 € ( 5,407.74 € ) | 5 días laborables |
632.72 € ( 752.94 € ) | 5 días laborables |
12,654.50 € ( 15,058.85 € ) | 25 días laborables |
6,327.25 € ( 7,529.43 € ) | 5 días laborables |
16,530.85 € ( 19,671.71 € ) | 25 días laborables |
8,265.44 € ( 9,835.87 € ) | 8 días laborables |
17,615.27 € ( 20,962.17 € ) | 46 días laborables |
8,807.63 € ( 10,481.08 € ) | 46 días laborables |
22,999.22 € ( 27,369.07 € ) | 65 días laborables |
11,499.60 € ( 13,684.52 € ) | 5 días laborables |
25,738.30 € ( 30,628.58 € ) | 58 días laborables |
12,869.16 € ( 15,314.30 € ) | 5 días laborables |
30,765.33 € ( 36,610.74 € ) | 65 días laborables |
15,382.67 € ( 18,305.38 € ) | 5 días laborables |
355.21 € ( 422.70 € ) | 8 días laborables |
3,552.10 € ( 4,227.00 € ) | 8 días laborables |
1,776.04 € ( 2,113.49 € ) | 5 días laborables |
205.83 € ( 244.94 € ) | 5 días laborables |
411.67 € ( 489.89 € ) | 5 días laborables |
4,116.68 € ( 4,898.85 € ) | 5 días laborables |
2,058.33 € ( 2,449.41 € ) | 5 días laborables |
224.48 € ( 267.13 € ) | 5 días laborables |
448.99 € ( 534.30 € ) | 5 días laborables |
4,489.82 € ( 5,342.89 € ) | 5 días laborables |
2,244.90 € ( 2,671.43 € ) | 5 días laborables |
294.83 € ( 350.85 € ) | 5 días laborables |
589.67 € ( 701.71 € ) | 46 días laborables |
5,896.63 € ( 7,016.99 € ) | 5 días laborables |
2,948.31 € ( 3,508.49 € ) | 5 días laborables |
352.20 € ( 419.12 € ) | 5 días laborables |
704.39 € ( 838.22 € ) | 5 días laborables |
7,043.84 € ( 8,382.17 € ) | 5 días laborables |
3,521.92 € ( 4,191.08 € ) | 5 días laborables |
551.84 € ( 656.69 € ) | 46 días laborables |
11,036.61 € ( 13,133.57 € ) | 98 días laborables |
5,518.30 € ( 6,566.78 € ) | 5 días laborables |
716.29 € ( 852.39 € ) | 46 días laborables |
14,325.80 € ( 17,047.70 € ) | 46 días laborables |
7,162.90 € ( 8,523.85 € ) | 46 días laborables |
15,853.62 € ( 18,865.81 € ) | 46 días laborables |
7,926.80 € ( 9,432.89 € ) | 5 días laborables |
19,535.13 € ( 23,246.80 € ) | 65 días laborables |
Benefits
· Durable cable chain use with medium travel distances or increased acceleration (LAPP performance class “Core Line”)
· Ideal protection against electromagnetic interference thanks to copper screening braiding with a high degree of coverage
· Highly flexible cable design means excellent product performance
· Shorter core stranding allows very small bending radii
· Additional robustness thanks to the extruded inner sheath
Application
· Suitable for medium mechanical stress
· The cable design allows flexible, continuously flexing use in moving machine parts and in the cable chain
· Can be used in dry and damp rooms
· For use in control, regulating and measurement circuits
· The PVC outer sheath is resistant to acids and alkalis and has limited oil resistance