Registro
Condiciones del filtro
  • blade diameter D(mm)
  • Dimension L6(mm)
  • Dimension ⌀D3(mm)
  • Mounting bolt Ts
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables

Tung-Tri Series HPA10-M Type Cutter For Square Shoulder Machining

Tung-Tri Series HPA10-M Type Cutter For Square Shoulder Machining

Número de pieza:

HPA10R025MM12-02
Despejar
    • This item is not available in Europe.

    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    HPA10R025MM12-02

    blade diameter D

    (mm)

    Dimension L6

    (mm)

    Dimension ⌀D3

    (mm)

    Mounting bolt Ts

    Boss Thickness T

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    25 mm
    57
    21
    M8
    17
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    334.78 €
    ( 398.39 € )
    6 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Features]
    · Tool diameter: ⌀25, 32 mm
    · Modular type cutter head