Registro
Condiciones del filtro
  • Material
  • Accuracy
  • Grade
  • Inch-Metric
  • Length(mm)
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 5 días laborables
      • En el plazo de 60 días laborables

    Gauge Block, Metric, Inspection Certification(Lista de números de pieza: 4 página)

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 1,376 candidatos encontrados.
      Cantidad:

      Lista de números de pieza

      Número de artículos
      Relacionado

      Material

      Accuracy

      Grade

      Inch-Metric

      Length

      (mm)

      Cantidad mínima de pedido
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      1.37
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      2
      Metric
      1.37
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      0
      Metric
      1.38
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      1.38
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      2
      Metric
      1.38
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      0
      Metric
      1.39
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      1.39
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      2
      Metric
      1.39
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      0
      Metric
      1.4
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      1.4
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      2
      Metric
      1.4
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      0
      Metric
      1.41
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      1.41
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      2
      Metric
      1.41
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      0
      Metric
      1.42
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      1.42
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      2
      Metric
      1.42
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      0
      Metric
      1.43
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      1.43
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      2
      Metric
      1.43
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      0
      Metric
      1.44
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      1.44
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      2
      Metric
      1.44
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      0
      Metric
      1.45
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      1.45
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      2
      Metric
      1.45
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      0
      Metric
      1.46
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      1.46
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      2
      Metric
      1.46
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      0
      Metric
      1.47
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      1.47
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      2
      Metric
      1.47
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      0
      Metric
      1.48
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      1.48
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      2
      Metric
      1.48
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      0
      Metric
      1.49
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      1.49
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      2
      Metric
      1.49
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      0
      Metric
      1
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      1
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      2
      Metric
      1
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      0
      Metric
      2
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      2
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      2
      Metric
      2
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      0
      Metric
      3
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      3
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      2
      Metric
      3
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      0
      Metric
      4
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      4
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      2
      Metric
      4
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      0
      Metric
      5
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      5
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      2
      Metric
      5
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      0
      Metric
      6
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      6
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      2
      Metric
      6
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      0
      Metric
      7
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      1
      Metric
      7
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      2
      Metric
      7
      1 piezas
      Steel
      EN ISO 3650
      0
      Metric
      8
      1 piezas
      Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
      Fecha de envío estándar
      24.50 €
      ( 29.16 € )
      5 días laborables
      19.60 €
      ( 23.32 € )
      60 días laborables
      28.80 €
      ( 34.27 € )
      5 días laborables
      24.50 €
      ( 29.16 € )
      5 días laborables
      19.60 €
      ( 23.32 € )
      60 días laborables
      28.80 €
      ( 34.27 € )
      5 días laborables
      24.50 €
      ( 29.16 € )
      5 días laborables
      19.60 €
      ( 23.32 € )
      5 días laborables
      28.80 €
      ( 34.27 € )
      60 días laborables
      24.50 €
      ( 29.16 € )
      5 días laborables
      19.60 €
      ( 23.32 € )
      5 días laborables
      28.80 €
      ( 34.27 € )
      5 días laborables
      24.50 €
      ( 29.16 € )
      5 días laborables
      19.60 €
      ( 23.32 € )
      60 días laborables
      28.80 €
      ( 34.27 € )
      5 días laborables
      24.50 €
      ( 29.16 € )
      5 días laborables
      19.60 €
      ( 23.32 € )
      5 días laborables
      28.80 €
      ( 34.27 € )
      60 días laborables
      24.50 €
      ( 29.16 € )
      5 días laborables
      25.79 €
      ( 30.69 € )
      60 días laborables
      28.80 €
      ( 34.27 € )
      60 días laborables
      24.50 €
      ( 29.16 € )
      5 días laborables
      19.60 €
      ( 23.32 € )
      5 días laborables
      28.80 €
      ( 34.27 € )
      5 días laborables
      24.50 €
      ( 29.16 € )
      5 días laborables
      19.60 €
      ( 23.32 € )
      5 días laborables
      28.80 €
      ( 34.27 € )
      5 días laborables
      24.50 €
      ( 29.16 € )
      5 días laborables
      19.60 €
      ( 23.32 € )
      5 días laborables
      28.80 €
      ( 34.27 € )
      5 días laborables
      24.50 €
      ( 29.16 € )
      5 días laborables
      19.60 €
      ( 23.32 € )
      5 días laborables
      28.80 €
      ( 34.27 € )
      5 días laborables
      24.50 €
      ( 29.16 € )
      5 días laborables
      19.60 €
      ( 23.32 € )
      5 días laborables
      28.80 €
      ( 34.27 € )
      5 días laborables
      24.50 €
      ( 29.16 € )
      5 días laborables
      19.60 €
      ( 23.32 € )
      60 días laborables
      28.80 €
      ( 34.27 € )
      5 días laborables
      24.50 €
      ( 29.16 € )
      5 días laborables
      19.60 €
      ( 23.32 € )
      5 días laborables
      29.20 €
      ( 34.75 € )
      5 días laborables
      24.40 €
      ( 29.04 € )
      5 días laborables
      19.40 €
      ( 23.09 € )
      5 días laborables
      31.20 €
      ( 37.13 € )
      5 días laborables
      25.80 €
      ( 30.70 € )
      5 días laborables
      20.70 €
      ( 24.63 € )
      5 días laborables
      31.70 €
      ( 37.72 € )
      5 días laborables
      26.40 €
      ( 31.42 € )
      5 días laborables
      21.30 €
      ( 25.35 € )
      5 días laborables
      31.70 €
      ( 37.72 € )
      5 días laborables
      26.40 €
      ( 31.42 € )
      5 días laborables
      21.30 €
      ( 25.35 € )
      5 días laborables
      38.80 €
      ( 46.17 € )
      5 días laborables
      32.40 €
      ( 38.56 € )
      5 días laborables
      25.80 €
      ( 30.70 € )
      5 días laborables
      38.80 €
      ( 46.17 € )
      5 días laborables
      32.40 €
      ( 38.56 € )
      5 días laborables
      25.80 €
      ( 30.70 € )
      5 días laborables
      39.70 €
      ( 47.24 € )
      5 días laborables

      Información detallada

      Información básica

      This Grade 0 Gauge Block with Inspection Certificate offers you the following benefits:
      - Outstanding dimensional stability: Mitutoyo steel gauge blocks are made exclusively from artificially aged material.
      - High gauge reliability: The gauge blocks can be used as a standard for a long time due to their high dimensional stability.
      - The maximum permitted length changes to gauge blocks over a year are defined in EN ISO 3650. Mitutoyo high-quality gauge blocks easily meet these and all other requirements.
      - Steel gauge blocks are excellent for use as a standard because of the low measurement uncertainty that can be achieved when using them.
      - Mitutoyo steel gauge blocks have top-quality surfaces, guaranteeing high wringing force.