COMPONENTES MISUMI PARA IMPRESORAS 3D INDUSTRIALES
Configuración precisa y multidimensional de las piezas gracias a la absoluta flexibilidad de diseño que ofrece MISUMI
MISUMI ofrece una amplia gama de componentes para impresoras 3D industriales. La tienda online ofrece la posibilidad de configurar una gran cantidad de componentes exactamente según las especificaciones de diseño.
Espere un momento
Se está cargando la aplicación 3D
Una impresora 3D (FFF) para altas exigencias: la C1 de CR-3D impresiona por su diseño compacto y su máxima velocidad de impresión. Además, CoreXY MotionSystem garantiza un alto nivel de precisión gracias a la masa de bajo movimiento y a los movimientos de baja vibración del doble cabezal de impresión. Con el sistema de extrusión Bowden se consiguió una reducción adicional del peso del cabezal de impresión.
La interfaz de usuario con pantalla de 7" en particular impresiona por su manejo intuitivo y su fácil configuración; además, proporciona al usuario información de estado detallada. Equipada con un sensor de filamento y una medición automática del lecho de preimpresión, la C1 garantiza una alta fiabilidad y confiabilidad del proceso. No puede ser más fácil de usar.
Guías lineales en miniatura |
|
Configurar |
Husillo de bolas |
|
Configurar |
Ejes lineales |
|
Configurar |
Correas y poleas de distribución |
|
Configurar |
Rodamientos de bolas |
|
Configurar |
Portacables / Cadenas portacables |
|
Configurar |
Tuercas moleteadas |
|
Configurar |
Protectores de goma |
|
Configurar |
Perfiles de aluminio |
|
Configurar |
Gran variedad basada en un sistema modular: gracias a este exclusivo concepto, CR-3D se ha convertido en uno de los proveedores alemanes de impresoras 3D industriales más solicitados. Para proporcionar este servicio, el proveedor de servicios completos requiere una gran cantidad de componentes disponibles rápidamente.
El estudio de ingeniería Christian Reil se siente cómodo en los campos de la mecatrónica, la construcción de máquinas especiales y la tecnología de automatización. Sin embargo, la “misión” especial de Christian Reil es la fabricación aditiva. El ingeniero ha estado involucrado en proyectos de impresión 3D desde su época universitaria. Empezó en la industria automovilística y en 2017 fundó su propia empresa. Hoy en día, su empresa CR-3D es uno de los pocos fabricantes alemanes de impresoras 3D industriales. Corporaciones globales como Siemens e Infineon confían en sus sistemas.
"Quiero ayudar a que la impresión 3D sea una de las tecnologías definitorias de la industria.
La fabricación aditiva debería utilizarse en todas las empresas."
Christian Reil, director general de CR-3D
Los sistemas de impresión 3D de alto rendimiento se basan en un sofisticado sistema modular. Reil diseña gran variedad de impresoras 3D con cuatro carcasas estandarizadas. Lo más destacado: existe una enorme variedad de cabezales de impresión que se pueden acoplar a todas las impresoras 3D mediante un sistema de cambio rápido. Por ejemplo, los usuarios pueden realizar impresiones con filamentos y líquidos en el mismo dispositivo. Esto convierte a la impresora 3D en una máquina herramienta aditiva. Gracias a esta gran diversidad de variantes, los sistemas de Reil se utilizan en todos los sectores relevantes, ya sea el dental, el aeroespacial, la tecnología médica o la industria automovilística.
La diversidad también es un elemento clave en los servicios de la firma de ingeniería. Christian Reil cubre toda la cadena de valor de la fabricación aditiva, desde el escaneo 3D hasta la ingeniería inversa y el diseño, pasando por la fabricación por contrato y la garantía de calidad. El ingeniero incluso desarrolla él mismo algunos materiales, como filamentos conductores y plásticos de alta temperatura, y los procesa en sus propias instalaciones.
Una gran selección de sistemas de impresión 3D a esta escala requiere un socio de confianza para los componentes de las máquinas que pueda suministrar tantos componentes como sea necesario. Sobre todo porque CR-3D también cumple con los requisitos especiales de los clientes gracias a su fabricación interna de máquinas especiales. Por ejemplo, en ocasiones se necesitan raíles perfilados extremadamente largos para impresoras 3D de gran tamaño. Estos componentes son difíciles de encontrar. Christian Reil encontró el apoyo deseado en MISUMI. Además de la amplia gama de componentes especiales, que van mucho más allá de la simple tecnología lineal, el ingeniero está particularmente impresionado por la sencilla configuración en línea de los componentes. Esto elimina el proceso de aprovisionamiento tradicional, que incluía la creación de diseños y la coordinación con el proveedor, con lo que se ahorra mucho tiempo.
"Nuestro sistema modular para impresoras 3D y el sistema modular de componentes de máquinas de MISUMI encajan como dos piezas de un rompecabezas»
.
Christian Reil, director general de CR-3D
CR-3D, que comenzó como una empresa unipersonal, se ha convertido en un proveedor de sistemas de impresión 3D industrial cada vez más solicitado y en constante crecimiento. Los componentes de MISUMI se utilizan en cada una de sus impresoras 3D. Es probable que esto se amplíe en el futuro, ya que Christian Reil planea pasarse cada vez más a la producción en serie con plantas de impresión automatizadas. De esta manera, y en particular los componentes pequeños, pueden ejecutarse automáticamente durante la noche en diversos trabajos de impresión, aumentando así aún más la utilización de la capacidad del sistema. La fiabilidad del proceso es uno de los aspectos más importantes y obvios en CR-3D.
En la tienda en línea de MISUMI, las páginas de detalles del producto ofrecen la posibilidad de configurar componentes exactamente según las especificaciones de diseño a incrementos de 0,01 mm. Los diseñadores pueden especificar muchos parámetros, como material, tratamiento superficial o dimensiones, entre otros muchos. Una vez que se configura el componente y se genera el número de pieza reconocido internacionalmente, se pueden descargar datos CAD y se muestra información sobre el precio y el tiempo de entrega.
Únase a un gran grupo de clientes de larga trayectoria que utilizan la configuración de MISUMI Make-to-Order y reciba productos de calidad de alta precisión a tiempo.