Ingeniería.
A la manera RAPiD.
Ahorre hasta un 30 % de su tiempo de diseño de ingeniería con RAPiD Design
Funciona con:
Debido a la situación actual del suministro a nivel mundial, los plazos de entrega están cambiando rápidamente. Realizar su pedido es la única forma de garantizar su plazo de entrega. Si necesita las piezas antes, no dude en consultar nuestros productos alternativos. Le agradecemos su comprensión y paciencia.
RAPiD Design es una librería que forma parte de 3D CAD que permite a los ingenieros seleccionar piezas, generar modelos CAD y obtener presupuestos directamente desde su entorno CAD.
* Solo para SOLIDWORKS
Encuentre componentes configurables de MISUMI y de otros fabricantes a través de la biblioteca de productos integrada.
Ajuste las dimensiones y especificaciones de forma intuitiva. Importe directamente las piezas ajustadas, incluyendo el número de pieza generado automáticamente.
Actualice los parámetros dentro de su entorno CAD: los números de pieza se actualizan automáticamente.
Presupuestos por lotes de piezas de planos e importación automatizada de números de pieza de meviy a la lista de materiales interna.
Compruebe el precio, el plazo de entrega y las especificaciones al instante.
Añada artículos o listas de materiales completas directamente a su carrito de MISUMI.
Póngase en contacto con nuestro equipo técnico para obtener asistencia.
Descubre cómo sacar el máximo partido a RAPiD Design.
El complemento RAPiD Design es una extensión para SOLIDWORKS e Inventor que permite configurar componentes técnicos de forma rápida y sencilla. Ayuda a los usuarios a planificar y visualizar componentes individuales de forma eficiente e integrarlos directamente en sus procesos de diseño.
RAPiD Design está orieintado a ingenieros de diseño e ingenieros de desarrollo, así como a compradores técnicos de ingeniería mecánica en una amplia variedad de industrias.
Sí, el complemente se debe instalar una vez. La instalación es rápida y sencilla mediante un archivo de instalación, como cualquier instalación estándar. Después de la instalación, el complemento estará listo para usarlo inmediatamente.
No, el complemento solo funciona correctamente con el software CAD.
El complemento RAPiD Design es totalmente gratuito y solo requiere un registro de cliente una sola vez en MISUMI.
meviy es un servicio de fabricación bajo demanda con tecnología de IA que proporciona al instante precios y plazos de entrega a partir de datos CAD, lo que elimina la necesidad de planos y largos procesos de cotización.
| ☑️ Lista de verificación | Detalles |
|---|---|
| Software CAD compatible | Autodesk Inventor 2025, SOLIDWORKS 2026 o anterior |
| Sistema operativo | Windows 10 u 11 (64 bits) |
| CPU | 2,5 GHz o más |
| Memoria | 16 GB de RAM o más |
| Gráficos | 2 GB de VRAM o más |
| Almacenamiento | Como mínimo 5 GB de espacio disponible |
| Red | Se necesita una conexión a internet |
Siempre que su sistema cumpla los requisitos del software CAD compatible, RAPiD Design se puede instalar y utilizar en dicho dispositivo.