COMPONENTES MISUMI PARA LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

Configuración precisa y multidimensional de las piezas gracias a la absoluta flexibilidad de diseño que ofrece MISUMI

Regístrese y configure ahora

Productos y componentes para la industria del automóvil

Fabricación de vehículos eléctricos con MISUMI

Nuestros componentes se utilizan en muchas aplicaciones en el sector de los vehículos eléctricos. Ofrecemos diversos componentes de precisión para la fabricación y realización de pruebas de vehículos eléctricos: Por ejemplo, nuestras unidades de posicionamiento se pueden utilizar para la medición de perfiles láser con ayuda de la tecnología de medición LiDar. Nuestras mesas de actuadores motorizados se utilizan frecuentemente para comprobar los sistemas de asistencia al conductor. 

Otra área donde nuestros clientes aprecian nuestra amplia gama de productos es el bobinado. Para ello ofrecemos microfotosensores, robots monohusillo, carcasas de rodamientos, acoplamientos de eje, rodamientos de bolas lineales, pinzas neumáticas y soportes de eje. 

Fabricación de carrocerías en bruto con MISUMI

También estamos en una posición ideal para el ámbito de la fabricación de carrocerías. Nuestros componentes se utilizan principalmente en plantas de automoción y en la construcción de plantillas para carrocerías. Son componentes de dispositivos de unión/soldadura, dispositivos de agarre y transporte, así como dispositivos de medición y prueba.  

Conocemos perfectamente las necesidades de nuestros clientes y ofrecemos distintos revestimientos de superficies o distintos componentes estandarizados según NAAM. Además, nuestros pernos de montaje y posicionamiento cumplen con los requisitos de los principales fabricantes de automóviles alemanes (Daimler AG, BMW AG y Volkswagen AG). 

Fabricación de sistemas de propulsión con MISUMI

Nuestros clientes del sector de la fabricación de líneas de transmisión valoran enormemente nuestra amplia gama de productos. Por ejemplo, utilizan nuestros productos en la tecnología de automatización para la fabricación de líneas de transmisión. Estos incluyen componentes desde abrazaderas de piezas de trabajo hasta unidades de posicionamiento y sensores de proximidad.  

Gracias a nuestra gama de fabricación bajo pedido, no hay límites para las necesidades de nuestros clientes. Los componentes se pueden fabricar según las necesidades individuales y se pueden pedir en cualquier momento con la misma calidad. 

Pasadores de posicionamiento NAAMS

Explore nuestra gama ampliada de pasadores de posicionamiento NAAMS, diseñados específicamente para la fabricación en automoción. Nuestra cartera de productos cuenta con más de 1200 opciones de configuración, mejorada con los tratamientos de superficie DLC y WSR, y con el nuevo material opcional EN 1.1143, para ofrecer una adaptabilidad y rendimiento sin igual.

Tanto si necesita componentes estándar o una solución a medida, encontrará la respuesta perfecta a sus necesidades en nuestra tienda en línea. Además, si no encuentra algún pasador específico o si tiene alguna pregunta, estamos aquí para ayudar.

Más de 332.000 usuarios en Europa solicitan productos MISUMI

Davide Ardizzoia

Copropietario de 3ntr
„Adquirir componentes de MISUMI significa obtener la más alta calidad siempre a tiempo.” › Más información
Copiar enlace:

Luigi Maldera

Director general de MBL Solutions
„MISUMI nos ha ayudado a ahorrar una enorme cantidad de tiempo en diversas áreas.” › Más información
Copiar enlace:

Andrea Radaelli

Presidente de Sharebot
„Los productos de MISUMI son adecuados para innumerables aplicaciones y pueden fabricarse de acuerdo con las necesidades de los clientes.” › Más información
Copiar enlace:

Aproveche su ventaja competitiva con MISUMI: ¡Ahorre costes y tiempo!

  1. Regístrese como
    usuario corporativo
  2. Elija un producto y
    defina los parámetros
  3. Descargue datos CAD y guarde el
    componente en "mi página"
  4. Comparta archivos con el comprador
    para completar su pedido

Únase a un gran grupo de clientes consolidados que utilizan la configuración de fabricación bajo pedido de MISUMI y reciba productos de calidad y de alta precisión con puntualidad.

Fabrique su propio producto ahora