MISUMI FRAMES - SOFTWARE DE DISEÑO PARA PERFILES DE ALUMINIO
Reducir el tiempo del procesamiento desde el diseño hasta el pedido
![]()
La nueva versión con información y precios en tiempo real, pedidos sin interrupciones y cotizaciones para tu lista de materiales (BOM).
Puede diseñar en FRAMES como si estuviera haciendo un dibujo.
El diseño se puede exportar como un archivo intermedio e importar en su programa de CAD para crear el diseño final. *Compatible con STEP, Parasolid, DXF
La lista de materiales se crea automáticamente, lo que evita errores al introducir números de modelo o cantidades. Posteriormente se puede exportar a Excel y utilizar para realizar pedidos.
El sistema operativo se puede utilizar con la versión de 64 bits de Windows 10 y Windows 11.
Especificaciones recomendadas:
Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits | Windows 11 de 64 bits
CPU/memoria: Core i5 (2,7 GHz, 4 núcleos) o superior / 8 GB o superior
Espacio libre requerido en el disco duro: 5 GB
Tarjeta gráfica: Se recomienda NVIDIA
FRAMES de MISUMI es una aplicación de tipo instalación y no se encuentra disponible en Internet.
No hay que pagar por el registro ni por el uso.
Actualmente, este software contiene aproximadamente el 80 % de nuestra oferta de perfiles y seguiremos publicando versiones futuras a medida que agreguemos más piezas y funciones.
Si ya tiene otro programa CAD en su ordenador, no es necesario instalar nada una vez descargada la carpeta. Solo tiene que hacer doble clic en la aplicación FRAMES y el software se ejecutará directamente desde la carpeta. Si este es su primer software CAD, primero debe instalar los archivos de los 2 componentes y luego podrá ejecutar la aplicación FRAMES.
| Hardware | Requisitos |
|---|---|
|
CPU |
Core i5 (2,7 GHz, 4 núcleos) |
|
Memoria |
8 GB o más |
|
Espacio libre requerido en el disco duro |
5 GB |
| Tarjeta gráfica | Se recomienda NVIDIA |
| Software | Requisitos |
|---|---|
| Sistema operativo: |
Windows 11 de 64 bits |
| Navegador web | Edge, Firefox, Chrome (la versión más reciente) |
|
Programa
|
Microsoft Excel 2010 o versiones posteriores |