Stainless Steel / Aluminum Insert Nut Threaded Type (Loosening Prevention) / IRU-W (Part Numbers)

Stainless Steel / Aluminum Insert Nut Threaded Type (Loosening Prevention) / IRU-W
[Nominal of Thread (M)] 2.6/3/4/5/6/8
[Material] Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
[Processing] Degreasing

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
IRU-2603W
IRU-2603.5W
IRU-2604W
IRU-2604.5W
IRU-2605W
IRU-303W
IRU-303.5W
IRU-304W
IRU-304.5W
IRU-305W
IRU-305.5W
IRU-306W
IRU-307W
IRU-308W
IRU-309W
IRU-310W
IRU-403W
IRU-403.5W
IRU-404W
IRU-404.5W
IRU-405W
IRU-405.5W
IRU-406W
IRU-407W
IRU-408W
IRU-409W
IRU-410W
IRU-505W
IRU-506W
IRU-507W
IRU-508W
IRU-509W
IRU-510W
IRU-511W
IRU-512W
IRU-605W
IRU-606W
IRU-607W
IRU-608W
IRU-609W
IRU-610W
IRU-611W
IRU-612W
IRU-808W
IRU-809W
IRU-810W
IRU-811W
IRU-812W
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
RoHSScrew Dia. M (after insertion)
(mm)
Length L (after insertion) (D = Thread Dia. M) Length (After Insertion) Material Details

1.34 €

50 12 Days 102.61D3Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 Days 102.61.5D3.5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 Days 102.61.5D4Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 Days 102.61.5D4.5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.38 €

50 12 Days 102.62D5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 Days 1031D3Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 Days 1031D3.5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 Days 1031.5D4Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 Days 1031.5D4.5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 Days 1031.5D5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 Days 1032D5.5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.38 €

50 12 Days 1032D6Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.38 €

50 12 Days 1032.5D7Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.42 €

50 12 Days 1032.5D8Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.42 €

50 12 Days 1033D9Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.42 €

50 12 Days 1033.5D10Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 Days 1040.8D3Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 Days 1041D3.5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 Days 1041D4Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 Days 1041D4.5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 Days 1041D5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.34 €

50 12 Days 1041.5D5.5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.40 €

50 12 Days 1041.5D6Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.42 €

50 12 Days 1041.5D7Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.46 €

50 12 Days 1042D8Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.48 €

50 12 Days 1042.5D9Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.51 €

50 12 Days 1042.5D10Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.63 €

50 12 Days 1051D5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.63 €

50 12 Days 1051D6Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.70 €

50 12 Days 1051.5D7Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.70 €

50 12 Days 1051.5D8Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.73 €

50 12 Days 1052D9Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.73 €

50 12 Days 1052D10Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.77 €

50 12 Days 1052D11Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.77 €

50 12 Days 1052.5D12Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.02 €

50 12 Days 1060.8D5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.02 €

50 12 Days 1061D6Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.02 €

50 12 Days 1061D7Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.09 €

50 12 Days 1061.5D8Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.15 €

50 12 Days 1061.5D9Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.19 €

50 12 Days 1061.5D10Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.26 €

50 12 Days 1062D11Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.32 €

50 12 Days 1062D12Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.46 €

50 12 Days 1081D8Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.47 €

50 12 Days 1081D9Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.57 €

50 12 Days 1081D10Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.63 €

50 12 Days 1081.5D11Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.71 €

50 12 Days 1081.5D12Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

Loading...

  1. 1

Basic information

Type Self-Tapping Application Cast Iron Material Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)
Screw Type Metric (coarse) Thread Notch NA Shape Standard
Operating Environment Manufacturing Equipment Sales Unit Box/Package Material Details Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

Tech Support

Technical Support
Tel:+49 69 668173-0 / FAX:+49 69 668173-360