Número de pieza:
candidatos encontrados.Número de pieza |
---|
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos) | Fecha de envío estándar |
---|
51.71 € ( 61.53 € ) | 9 días laborables |
53.95 € ( 64.20 € ) | 8 días laborables |
48.97 € ( 58.27 € ) | 8 días laborables |
53.95 € ( 64.20 € ) | 6 días laborables |
49.55 € ( 58.96 € ) | 8 días laborables |
51.84 € ( 61.69 € ) | 8 días laborables |
49.55 € ( 58.96 € ) | 8 días laborables |
51.84 € ( 61.69 € ) | 6 días laborables |
47.42 € ( 56.43 € ) | 8 días laborables |
46.02 € ( 54.76 € ) | 8 días laborables |
47.42 € ( 56.43 € ) | 8 días laborables |
48.58 € ( 57.81 € ) | 6 días laborables |
55.43 € ( 65.96 € ) | 8 días laborables |
57.73 € ( 68.70 € ) | 24 días laborables |
55.43 € ( 65.96 € ) | 8 días laborables |
57.73 € ( 68.70 € ) | 6 días laborables |
75.09 € ( 89.36 € ) | 8 días laborables |
77.47 € ( 92.19 € ) | 8 días laborables |
75.09 € ( 89.36 € ) | 6 días laborables |
77.47 € ( 92.19 € ) | 6 días laborables |
103.63 € ( 123.32 € ) | 8 días laborables |
106.18 € ( 126.35 € ) | 8 días laborables |
103.63 € ( 123.32 € ) | 8 días laborables |
106.18 € ( 126.35 € ) | 8 días laborables |
This has the nose-locking style that keeps the pin in a retracted state. It is all made of stainless steel so it is optimal for locations requiring rust resistance and for use in clean environments. It is available in two types, the nose hardening type and no-bake type.
[Features]
- It is a hand operated index plunger. Pull the knob and the nose retracts and the position release is easily done, let go of the knob and the nose returns to the original state by the force of the internal spring.
- The nose locking type can be locked (fixed) by rotating the knob 90° while it is pulled and the nose is retracted.