Registro

Bienvenido al nuevo catálogo electrónico de MISUMI.
Hemos actualizado nuestros sistemas en línea. Aquí encontrará más información.

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Condiciones del filtro
  • Mounting height(mm)
  • Allowable Load Range(daN)
  • Allowable Load(daN)
  • Wheel Material
    • Nylon
    • Urethane
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2(mm)
  • Plate Length L1(mm)
  • Plate Width W1(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 6 días laborables
    • En el plazo de 10 días laborables

Stainless Steel Press Swivel Castors with Stopper K-1304GS

Número de pieza:

Sin liquidar. 8 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Mounting height

(mm)

Allowable Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Wheel Material

Wheel Characteristics

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2

(mm)

Plate Length L1

(mm)

Plate Width W1

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width

(mm)

Load Category

Product CD

Cantidad mínima de pedido
80
35.01~80.00
39
Stainless Steel
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Cold Resistance
46
35
62
51
50
20
Used for Light load
30709
1 piezas
80
35.01~80.00
39
[Urethane] Urethane Rubber
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance
46
35
62
51
50
20
Used for Light load
30712
1 piezas
87.5
35.01~80.00
68
Stainless Steel
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Cold Resistance
53
41
69
57
65
20
Medium Load
30710
1 piezas
87.5
35.01~80.00
68
[Urethane] Urethane Rubber
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance
53
41
69
57
65
20
Medium Load
30713
1 piezas
92.5
35.01~80.00
78
Stainless Steel
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Cold Resistance
53
41
69
57
75
20
Medium Load
30711
1 piezas
92.5
35.01~80.00
78
[Urethane] Urethane Rubber
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance
53
41
69
57
75
20
Medium Load
30714
1 piezas
177
140.01~220.00
205
[Nylon] Nylon
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance / Chemical Resistance
80
80
108
108
130
42
Medium Load
31082
1 piezas
250
320.01~485.00
333
[Nylon] Nylon
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance / Chemical Resistance
112
112
140
140
200
45
Medium Load
31084
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
78.99 €
( 94.00 € )
6 días laborables
84.78 €
( 100.89 € )
6 días laborables
94.93 €
( 112.97 € )
10 días laborables
99.27 €
( 118.13 € )
6 días laborables
105.06 €
( 125.02 € )
6 días laborables
103.61 €
( 123.30 € )
6 días laborables
120.70 €
( 143.63 € )
6 días laborables
189.01 €
( 224.92 € )
10 días laborables

Información detallada

Información básica

[Features]
· Since it is made of stainless steel, durability and abrasion resistance are excellent and smooth traveling is maintained (stainless steel wheel).
· Stainless steel made with superior corrosion resistance.
· Wheel diameters equal to or greater than ø100 include a stopper (the shape is different from the drawing) that can lock the main axis rotation and the mounting part swiveling simultaneously, and since a bearing is built into the swivel part, rotation is smooth even with heavy items.