Registro
2
Condiciones del filtro

M-Class Insert (With MM Breaker) DCMT○○○-MM

Número de pieza:

Sin liquidar. 12 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    work material

    Corner R

    Corner R Re

    (mm)

    Nominal Code

    Material, Details

    Cantidad mínima de pedido
    Stainless Steel
    0.4
    0.4
    DCMT070204-MM
    MC7025
    10 piezas
    Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy
    0.4
    0.4
    DCMT070204-MM
    VP15TF
    10 piezas
    Stainless Steel
    0.8
    0.8
    DCMT070208-MM
    MC7025
    10 piezas
    Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy
    0.8
    0.8
    DCMT070208-MM
    VP15TF
    10 piezas
    Stainless Steel
    0.4
    0.4
    DCMT11T304-MM
    MC7025
    10 piezas
    Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy
    0.4
    0.4
    DCMT11T304-MM
    VP15TF
    10 piezas
    Stainless Steel
    0.8
    0.8
    DCMT11T308-MM
    MC7025
    10 piezas
    Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy
    0.8
    0.8
    DCMT11T308-MM
    VP15TF
    10 piezas
    Stainless Steel
    0.4
    0.4
    DCMT150404-MM
    MC7025
    10 piezas
    Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy
    0.4
    0.4
    DCMT150404-MM
    VP15TF
    10 piezas
    Stainless Steel
    0.8
    0.8
    DCNT150408-MM
    MC7025
    10 piezas
    Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy
    0.8
    0.8
    DCNT150408-MM
    VP15TF
    10 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    10.83 €
    ( 12.89 € )
    6 días laborables
    10.83 €
    ( 12.89 € )
    6 días laborables
    10.83 €
    ( 12.89 € )
    8 días laborables
    10.83 €
    ( 12.89 € )
    9 días laborables
    14.11 €
    ( 16.79 € )
    8 días laborables
    14.11 €
    ( 16.79 € )
    8 días laborables
    14.11 €
    ( 16.79 € )
    8 días laborables
    14.11 €
    ( 16.79 € )
    8 días laborables
    20.35 €
    ( 24.22 € )
    9 días laborables
    20.35 €
    ( 24.22 € )
    9 días laborables
    20.35 €
    ( 24.22 € )
    9 días laborables
    20.35 €
    ( 24.22 € )
    8 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    Achieves reliable control even in the latter half of passes when continuous chips tend to be produced