Registro
2
Confirmado
  • Particle Size(#)
  • Size(mm)
  • Type
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 11 días laborables

Whetstone WA Stone【20 piezas】 (WAST240-3-13-150)

Número de pieza:

WAST240-3-13-150
Despejar
    • Precio unitario (IVA no incluidos)
      110.23 €
    • Total (IVA no incluidos)
      110.23 €
      (Precio IVA incluidos: 131.17 €)
    • Fecha de envío
      11 días laborables
      Fecha de envío de referencia: 21.03.2025
    Cantidad:
    Paquete (20 piezas)
    Cantidad disponible para pedido?5
    Cantidad 
    ?
    1 - 56 - 99100+
    Precio unitario (IVA no incluidos)
    (Precio unitario IVA incluidos)
    110.23 €
    (131.17 €)
    110.23 €
    (131.17 €)
    83.47 €
    (99.33 €)

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    WAST240-3-13-150

    Particle Size

    (#)

    Size

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    240
    3 × 13 × 150
    1 paquetes

    20 piezas

    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    110.23 €
    ( 131.17 € )
    11 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Features]
    · Soft enough that the whetstone feels gentle during polishing work, forming to the shape of the mold to provide an even finishing surface. Also suited for work on stainless steel, aluminum, etc.
    [Applications]
    · Polishing and deburring difficult-to-cut material.

    No se han encontrado productos similares para este artículo.
    Se ha confirmado el número de pieza